Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Google-Übersetzung,
  • Robuste und leicht zu reinigende Schuhaufbewahrung
  • Ausgestattet mit Tropfschale
  • Flexibel und platzsparend

Anbauelement für das Schuhregal ENTRY. Lieferung komplett mit fünf verstellbaren Einlegeböden, Tropfschale und einer Wandschiene. Vor dem Hinzufügen von Erweiterungsgeräten ist ein wandmontiertes Grundgerät erforderlich.

Spezifikation
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic section with this shoe rack to create storage that fits your space. The shoe rack has five adjustable shelves and is suitable for gyms, pools, schools, healthcare facilities or the like.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    The add-on unit is supplied with a wall rail that is mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)17.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
  • Klassifizierung10 56 13
  • Format2014TitelMetal Storage Shelving
  • OmniClassNummer23-21 15 21
  • OmniClassTitelCloakroom Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit