Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x600x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Robuste und pflegeleichte Schuhaufbewahrung
    • Kommt mit einer Tropfschale
    • Smart und platzsparend

    Doppelseitiges Schuhregal mit sechs verstellbaren Einlegeböden mit Tropfschale. Einfach erweiterbar durch Hinzufügen mehrerer Elemente aus dem Garderobenprogramm ENTRY, um eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aufbewahrungslösung zu schaffen. Es wird mit zwei T-Rahmen und Querstreben geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool complex, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and clothing storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x600x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)20.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit