Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Glatte Holztüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Bank, um das Anziehen zu erleichtern
    • Kommt mit einer Tropfschale

    Doppelseitige Hut- und Schuhablage mit Tropfschale und praktischer Sitzbank. Es lässt sich einfach durch Hinzufügen mehrerer Elemente der Garderobenserie ENTRY zu einer auf Ihre Bedürfnisse angepassten Aufbewahrungslösung erweitern. Es wird mit zwei T-Rahmen und Querstreben geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and extendable series for the cloakroom; each part is adapted to your needs. This base unit makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With smart add-on units, it is very easy to expand the coat and shoe rack and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with pigeon holes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe rack. The shoe rack has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. Underneath, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes. The bench is perfect for children as they can easily sit and put on/remove their shoes.

      The doors on the pigeon holes have a high-pressure laminate surface - a hard-wearing and scratch-resistant material perfect for schools. The doors are fitted with a cylinder lock, so you can easily lock your personal belongings inside. The top shelf has partitions to facilitate organising gloves, hats, scarves, etc.

      This double-sided shoe shelf comes with two T-frames and cross braces that are easy to put together. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and adapt the storage to your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-wooden-doors-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit