Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 wooden doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 wooden doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 wooden doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 wooden doors, 1800x900x300 mm

    Google-Übersetzung,
    • Glatte Holztüren mit Aufbewahrungsmöglichkeit
    • Bank erleichtert das Anziehen
    • Ausgestattet mit Tropfschale

    Wandmontiertes Hut- und Schuhregal mit Tropfschale und praktischer Sitzbank. Einfach erweiterbar mit weiteren Elementen des Garderobenprogramms ENTRY, um bedarfsgerechten Stauraum zu schaffen. Es wird mit zwei Wandschienen geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic section forms the perfect base for a school or preschool cloakroom. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes. The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes.

      The doors to the shelf compartments have a surface of high-pressure laminate – a durable and scratch-resistant material that is perfect for school environments. The doors are fitted with cylinder locks so that personal belongings can be locked inside. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      This unit is supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. A pair of feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-wooden-doors-1800x900x300mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit