Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module
Kleiderspind CLASSIC, 3 Module

    Kleiderspind CLASSIC, 3 Module

    Lüftungsschlitze Robust und hohe Qualität Kleiderstange und Hutablage Kleiderschrank mit drei Abschnitten. Mit einer Hutablage und einer Kleiderstange mit zwei Haken. Lüftungsschlitze oben und unten. Türen mit einem Türstopp und Gummidämpfern. Zubehör und ein Unterbau können zusätzlich erworben werden. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Classic-300-Flat-Roof-3-Sections
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa