Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm
Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm
Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm
Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm
Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm

    Kleiderspind CREATE ENERGY, 2 Module, 1985x800x500 mm

    Preisgekröntes Design Asymmetrische Türe Großartige Belüftung Kleiderspind mit preisgekröntem Design. Die Spinde verfügen über eine Lüftungsperforation auf Oberseite, Unterseite und in der Tür, ein sanft geneigtes Top und stabile Möbelscharniere. Jeder Spind ist mit Beingestell, Hutboden, Kleiderstange, 3 Ankerhaken und einem kleinen Aufbewahrungsfach ausgestattet. Schließung separat erhältlich, siehe Zubehör.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: dunkelgrau Farbcode Schrankkorpus: NCS S7502-B Hauptfarbe Tür: hellgrau/rot Farbcode Tür: RAL RAL 9022/RAL 3020 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Create-Energy-800-2-Sections-2-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1985
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa