Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer

    Kleiderspind CURVE, 3 Module/3 Fächer

    Gute Ausstattung Konvexe Türen, Metallic-Finish Hochwertig und exklusiv Garderobenschrank mit drei konvexen Türen. Jede Einheit verfügt über eine Hutablage, eine Kleiderstange mit zwei Ankerhaken, einen Türanschlag, zwei Regale in der Tür sowie Lüftungsschlitze oben und unten. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: anthrazit Farbcode Schrankkorpus: RAL 7016 Hauptfarbe Tür: rot metallic/grau metallic/blau metallic Farbcode Tür: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-Locker-Curve-900-3-Sections-3-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa