Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater

    Club sofa CLOSE 3-seater

    Google-Übersetzung,
    • Klassisches Design
    • Perfekt für den Empfang
    • Stoff oder Kunstleder

      Klassisches und stilvolles 3-Sitzer-Sofa mit abgerundeter Rückenlehne, integrierten Armlehnen und Beinen und bequemer Polsterung. Das Sofa bietet einen bequemen und umhüllenden Sitz, der sich perfekt als Besuchersitzplatz in Ihrem Wartezimmer oder an der Rezeption eignet.
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClub-sofa-CLOSE-3-seater
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)1780
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa