Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table MONTY 700mm

Coffe table MONTY 700mm

Google-Übersetzung,
  • Stabiler Sockel
  • Robuste Laminatplatte
  • Auswahl an Farbkombinationen

    Kleiner Couchtisch. Der Tisch hat eine runde, langlebige und leicht zu reinigende Platte und einen stabilen Sockel mit einem großen, runden Fuß.
Spezifikation
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-MONTY-700mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)20.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit