Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen

    Schließfachschrank CLASSIC, 1 Modul/6 Türen

    6 kleine Fächer Lüftungsschlitze Hohe Qualität Schrank für persönliches Hab und Gut mit sechs Fächern übereinander. Verstärkte Scharniertüren mit Gummidämpfern. Lüftungsschlitze oben und unten. Kann mit verschiedenen Unterbauten ergänzt werden. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompartment-Locker-Classic-300-1-Section-6-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit