Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer
Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer

    Kleiderspind CURVE, 4 Module/16 Fächer

    4 Abschnitte übereinander Effiziente Aufbewahrung Konvexe Türen, Metallic-Finish Bodenlanger Schulspind als Vierermodul mit vier konvexen Türen pro Modul. Lüftungsschlitze oben und unten. Jeder Abschnitt verfügt über einen Türanschlag und ein kleines Regal an der Türinnenseite. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: anthrazit Farbcode Schrankkorpus: RAL 7016 Hauptfarbe Tür: rot metallic/grau metallic/blau metallic Farbcode Tür: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-16-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit