Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

Google-Übersetzung,
  • Inklusive Kleiderstange und Haken
  • Zylinderschloss
  • Komplette Einheit

    Kompletter Garderobenschrank mit Perforation oben und unten in der Tür, Etikettenhalter, Kleiderstange mit drei Haken und Zylinderschloss.
Spezifikation
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCompartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • ProduktfamilieClothing Locker
  • ProduktgruppeLockers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)56.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit