Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base

    Conference chair OTTAWA Skid base

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Elegant und schnittig
    • Strapazierfähiger Stoff

      Stapelbarer Konferenzstuhl in modernem Design mit Kufengestell. Es verfügt über einen einteilig geformten Sitz und eine Rückenlehne mit dicker Polsterung und strapazierfähiger Polsterung. Das vollverschweißte Gestell macht den Stuhl stabil und verleiht ihm ein stilvolles Finish.
    Spezifikation
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit