Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Kann an einem Tisch aufgehängt werden
    • Strapazierfähiger Stoff

      Stapelbarer Konferenzstuhl in modernem Design mit vollverschweißtem Kufengestell und Armlehnen. Es verfügt über einen einteilig geformten Sitz und eine Rückenlehne mit dicker Polsterung und strapazierfähiger Polsterung. Die Armlehnen können verwendet werden, um den Stuhl an einer Tischplatte aufzuhängen, um die Reinigung zu erleichtern.
    Spezifikation
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Skid base
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConference-chair-OTTAWA-with-skid-base-and-armrest
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit