Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    Archiviert

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Spezifikation
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit