Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table AUDREY 2400x1200mm Adjustable

Conference table AUDREY 2400x1200mm Adjustable

Google-Übersetzung,
  • Schalldämpfende Linoleum-Tischplatte
  • Abgeschrägte Kanten
  • Abgerundete Ecken

Konferenztisch, der in verschiedenen Längen erhältlich ist. Wählen Sie einen Tisch, der der Größe des Raums entspricht, für einen eleganten Konferenzraum, der sowohl komfortabel als auch funktional ist. Der Tisch hat eine schalldämpfende Linoleumplatte und ein T-Gestell.

Spezifikation
  • Length:2400mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:74.9kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-table-AUDREY-2400x1200mm-Adjustable
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)74.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit