Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table SELMA 2400x1000x730

Conference table SELMA 2400x1000x730

Google-Übersetzung,
  • Abgeschrägte Kanten
  • Möbelfakta-gemarkt
  • Bootsförmige Tischplatte

Konferenztisch mit stabiler Tischplatte in Bootsform mit abgeschrägten Kanten und schwarzem Rand. Der Tisch hat ein stabiles T-Gestell und verstellbare Füße

Spezifikation
  • Length:2400mm

    Height:730mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:70kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-table-SELMA-2400x1000x730
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit