Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

Google-Übersetzung,
  • Hochdruck Laminat
  • Zertifiziert nach EN 1729
  • Strapazierfähige Tischplatte

Rechteckiger Tisch mit Rohrgestell und strapazierfähiger Tischplatte. Der Tisch ist geprüft und zertifiziert nach EN 1729.

Spezifikation
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)24.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit