Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    Google-Übersetzung,
    • Eine flexiblere Einrichtungslösung
    • Mehrere verschiedene Farben und Materialien
    • Verstellbare Füße

    Trapezförmiger Tisch, der flexible Einrichtungsmöglichkeiten für das Klassenzimmer bietet. Der Schreibtisch verfügt über verstellbare Füße zur Anpassung an Bodenunebenheiten und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Geprüft und zertifiziert nach EN 1729.

    Spezifikation
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit