Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk SONITUS 1400x760x700mm

Desk SONITUS 1400x760x700mm

Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Hochdrucklaminat
  • EN1729 zertifiziert.
  • Schalldämpfende Membran

    Rechteckiger Tisch mit strapazierfähiger Platte mit schalldämpfender Membran. Pulverbeschichteter Rohrrahmen. Getestet und zertifiziert nach EN1729.
Spezifikation
    • Length: 1400 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDesk-SONITUS-1400x760x700mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)20.57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit