Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    Google-Übersetzung,
    • USB-Anschluss und Dockingstation
    • Dimmbare LED-Beleuchtung
    • Energieeffiziente LED-Beleuchtung

      Schreibtischlampe mit USB-Anschluss zum Aufladen von elektronischem Zubehör. Dimmbares LED-Licht mit Touchcontroll.
    Spezifikation
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-light-APOLLO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit