Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk screen ZONE 650x1600x30mm
Desk screen ZONE 650x1600x30mm

    Desk screen ZONE 650x1600x30mm

    Google-Übersetzung,
    • Effektive Schallabsorption
    • Komplett inkl. Beschläge
    • Schlankes und stilvolles Design

    Schallabsorbierende und stilvolle Schreibtischtrennwände, die vom hauseigenen Designteam von AJ Products entworfen wurden. Der Bildschirm verbessert die Klangumgebung erheblich und bietet Privatsphäre, wodurch er sich perfekt für Büros eignet. Wird komplett mit Befestigungsmaterial zur einfachen Montage auf der Tischplatte geliefert.

    Spezifikation
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-screen-ZONE-650x1600x30mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)4.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit