Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta
  • Mit 5 Schubladen
  • Praktische Aufbewahrung

Schubladenelement mit mehreren Schubladen. Die obere Schublade ist abschließbar

Spezifikation
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit