Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Google-Übersetzung,
  • Kleiderstange und 2 Haken
  • Ideal für Umkleidekabinen
  • Zwei Fächer

    Schrank mit zwei Fächern, ausgestattet mit einer Kleiderstange und zwei Kleiderhaken in jedem Fach. Der Schrank wird unmontiert und ohne Schließvorrichtung geliefert.

Spezifikation
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • ProduktfamilieClothing Locker
  • ProduktgruppeLockers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit