Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm
Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Floor screen SPLIT 1000x1500mm

    Google-Übersetzung,
    • Schlankes, unauffälliges Design
    • Ideal für flexible Büros
    • Halb schallabsorbierend

    Schmale Bodentrennwand, die elegant und doch unaufdringlich ist. Der Bodenschutz bietet Privatsphäre und hat halbakustische Eigenschaften, um einen Teil der Geräusche im Raum zu reduzieren. Der leichte Bildschirm lässt sich für eine flexible Arbeitsumgebung leicht bewegen. Der Bildschirm und der Ständer sind aus recycelbaren Materialien hergestellt.

    Spezifikation
    • Height:1500mm

      Width:1000mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-screen-SPLIT-1000x1500mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit