Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    Google-Übersetzung,
    • Effektive Schallabsorption
    • Komplett inkl. Stand
    • Schlankes und stilvolles Design

    Schallabsorbierender und stilvoller Bodenschutz, der vom hauseigenen Designteam von AJ Products entworfen wurde. Der Bildschirm verbessert die Klangumgebung erheblich und bietet Privatsphäre, wodurch er sich perfekt für Büros eignet. Für eine mobile und leicht zu bewegende Sieblösung kann ein Radsatz separat erworben werden.

    Spezifikation
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1360
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit