Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Google-Übersetzung,
  • Effektive Schallabsorption
  • Komplett inkl. Stand
  • Schlankes und stilvolles Design

Schallabsorbierender und stilvoller Bodenschutz, der vom hauseigenen Designteam von AJ Products entworfen wurde. Der Bildschirm verbessert die Klangumgebung erheblich und bietet Privatsphäre, wodurch er sich perfekt für Büros eignet. Für eine mobile und leicht zu bewegende Sieblösung kann ein Radsatz separat erworben werden.

Spezifikation
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1360
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit