Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Google-Übersetzung,
    • Mit Hutablage
    • Inkl. Haken
    • Schuhregal mit Tropfschale

      Ein freistehendes, doppelseitiges Anbauelement für die Trad-Garderobeneinheit. Lieferung komplett mit Hutablage und Schuhablage mit Tropfschale
    Spezifikation
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit