Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Florence
Archiviert

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Spezifikation
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlorence-Stackable-Chair
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)445
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit