Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    Google-Übersetzung,
    • Klappbare Tischplatte
    • Mit Rollen
    • Flexible Einrichtungslösung

    Praktischer, platzsparender Tisch für eine flexible Lernumgebung. Ein Tisch kann einzeln verwendet werden oder mehrere können auf unterschiedliche Weise kombiniert werden, um eine individuelle Einrichtungslösung zu schaffen. Die Vorderbeine des Tisches sind mit Rollen ausgestattet, um ihn leicht bewegen zu können.

    Spezifikation
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFolding-table-HEX-740x800x620
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit