Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 von 5 Sternen3.1(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Trendiger einfarbiger Stuhl
    • Erhältlich in mehreren Optionen
    • Eigenes Design

    Ein bequemer Barstuhl mit innovativem Design. Mit seinem zeitlosen, skandinavischen und monochromen Design passt der Stuhl in Cafés, Pausenräume und Besprechungsräume. Es ist ein anpassungsfähiger Stuhl, der sich leicht mit anderen Möbeln kombinieren lässt. Der Stuhl ist stapelbar.

    Spezifikation
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGander-Bar-Chair-630
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)630
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit