Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 von 5 Sternen3.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Trendiger einfarbiger Stuhl
    • Erhältlich in mehreren Optionen
    • Eigenes Design

    Ein bequemer Barstuhl mit innovativem Design. Mit seinem zeitlosen, skandinavischen und monochromen Design passt der Stuhl in Cafés, Pausenräume und Besprechungsräume. Es ist ein anpassungsfähiger Stuhl, der sich leicht mit anderen Möbeln kombinieren lässt. Der Stuhl ist stapelbar.

      Spezifikation
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerGander-Bar-Chair-790
      • ProduktfamilieLunch and conference
      • ProduktgruppeChairs
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)790
      • Breite (mm)380
      • Tiefe (mm)390
      Verwandt
      • HauptmaterialHolz
      • Sekundär MaterialStahl
      • Nettogewicht (kg)7.5
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
      Ähnliche Produkte

      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit