Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Heavy-duty workbench SOLID 2500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell verstellbare Beine
  • Große Auswahl an Zubehör
  • Solide, langlebige Laminatoberfläche

    Robuste Werkbank mit stabilem Stahlrahmen und Arbeitsplatte mit strapazierfähigem Laminat, wodurch die Bank für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Er verfügt über manuell verstellbare Beine, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können die Bank mit verschiedenen Zubehörteilen ergänzen.
Spezifikation
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:97 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeavy-duty-workbench-SOLID-2500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2500
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit