Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1200x600mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1200x600mm

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1200x600mm

    Google-Übersetzung,
    • Höhenverstellbar mit einer Kurbel
    • Strapazierfähige HPL-Oberseite
    • Robuster Rahmen

      Werkbank, die sich durch die eingebaute Handkurbelfunktion einfach in der Höhe verstellen lässt für eine ergonomische Arbeitsposition. Die Werkbank ist robust mit einer strapazierfähigen Arbeitsplatte und einem unteren Regal, das Ihnen praktische Aufbewahrung für Kisten und Werkzeuge bietet.
    Spezifikation
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:50 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-1200x600mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung14 71 00
    • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit