Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

Google-Übersetzung,
  • Einfach in der Höhe zu verstellen
  • Für einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • HPL-Oberteil

    Ergonomische Werkbank mit elektrischer Höhenverstellung. Mit diesem praktischen Arbeitstisch, der über eine strapazierfähige und leicht zu reinigende Platte verfügt, können Sie Ihre Arbeitsposition ganz einfach variieren. Vervollständigen Sie Ihre Werkbank mit intelligentem Zubehör für zusätzliche Flexibilität.
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)51
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit