Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Einfach in der Höhe zu verstellen
  • Für einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • HPL-Oberteil

    Ergonomische Werkbank mit elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsfläche, die es Ihnen leicht macht, zwischen stehender und sitzender Arbeitsposition zu wechseln. Die Bank hat eine strapazierfähige Oberfläche, die leicht zu reinigen ist. Vervollständigen Sie Ihre Werkbank, indem Sie intelligentes Zubehör hinzufügen.
Spezifikation
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)2500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)80.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit