Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbarer Rahmen
  • Strapazierfähiges Hochdrucklaminat
  • Stabil

    Werkbank mit strapazierfähiger Arbeitsplatte und stabilem Gestell. Eine praktische Werkbank, bei der Sie Ihre Arbeitsposition im Laufe des Tages variieren und dank des verstellbaren Rahmens an mehrere Benutzer anpassen können. Fügen Sie eine Reihe verschiedener Zubehörteile hinzu!
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:53.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1200x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)53.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit