Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Irregular shaped coffee table IRIS 870x670x510mm

Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Laminat
  • Vielseitig
  • Modern

    Eleganter und stilvoller Couchtisch mit einer rechteckigen Tischplatte aus strapazierfähigem Laminat. Der Tisch lässt sich leicht aufstellen und eignet sich für mehrere Umgebungen, wodurch er sich perfekt in einem Foyer oder Gemeinschaftsraum eignet.
Spezifikation
    • Length: 870 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 670 mm
    • Table surface: Irregular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIrregular-shaped-coffee-table-IRIS-870x670x510mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)670
  • Tiefe (mm)870
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit