Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm
Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm

    Lockable side cabinet QBUS, left-hand incl. handle, 1250x400x800 mm

    Google-Übersetzung,
    • Zur Sicherheit abschließbar
    • Flexible, praktische Aufbewahrungslösung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Hoher, abschließbarer Seitenschrank, entworfen von AJ Products. Es ist die perfekte Kombination mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine koordinierte Aufbewahrungslösung zu schaffen. Der Schrank verfügt über einen Auszug mit drei Einlegeböden, die sich beispielsweise ideal zur Aufbewahrung von Büromaterial und persönlichen Gegenständen eignen.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical side cabinet is a space-saving, lockable piece of furniture that you can use for storage and as a room divider.

      Because of its height, the cabinet can be positioned next to a desk to screen it off or to separate two different workplaces. The pull-out provides plenty of storage, for example for office supplies and personal belongings that you need to access easily.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. The laminate is available in several different colours. A handle and feet for the cabinet are included.

      The handle has an open and easy-to-grip design and is made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockable-side-cabinet-QBUS-left-hand-incl-handle-1250x400x800-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)71.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit