Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back

    Lounge chair ENJOY high back

    Google-Übersetzung,
    • Hoher Rücken
    • Strapazierfähiger Stoff
    • In mehreren Farben

      Einzigartiger drehbarer Loungesessel mit einem Retro-Vibe der 60er Jahre, aktualisiert mit einem modernen Twist. Ein perfekter Stuhl für einen Loungebereich oder eine Bibliothek, wo guter Komfort wichtig ist. Wählen Sie mehrere Stühle in der gleichen Farbe oder wagen Sie es, sie zu kombinieren!
    Spezifikation
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)760
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit