Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm

    Google-Übersetzung,
    • Einbruchsverzögernd
    • Verstellbares Regal
    • Ausziehbare Arbeitsfläche

      Einbruchhemmender Arzneischrank mit verstellbarem Einlegeboden und ausziehbarer Arbeitsplatte. Lieferung mit Schlüsselschloss oder elektronischem Codeschloss. Als Zubehör ist ein kleines Wertfach erhältlich
    Spezifikation
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
    • OmniClassNummer23-21 15 27 13
    • OmniClassTitelClothing Shelving and Storage Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit