Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbare Schubladeneinheit
    • Aus Stahlblech
    • Zentralverriegelung

      Kompletter Zeichenschrank bestehend aus einem Schubladenblock mit abschließbaren A0-Schubladen, einem Fußgestell und einer Tischplatte
    Spezifikation
      • Height:1080 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:278.8kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0-double
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1080
    • Breite (mm)1345
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)278.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit