Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench MOTION 2500x800mm

Mobile workbench MOTION 2500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbarer Rahmen
  • Mit Rollen
  • Langlebige Arbeitsplatte

    Praktische mobile Werkbank mit strapazierfähiger Laminatplatte. Sie können die Arbeitshöhe manuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Bank funktioniert perfekt als Werkbank oder Beistelltisch. Die Rollen erleichtern das Bewegen.
Spezifikation
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-workbench-MOTION-2500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)2500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)71
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit