Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 1500x800mm

    Google-Übersetzung,
    • Höhenverstellbar
    • Mit Rollen und einer unteren Ablage
    • Langlebige Arbeitsplatte

      Ergonomische mobile Werkbank auf Rollen, die sich durch die eingebaute Handkurbelfunktion einfach in der Höhe verstellen lässt. Die Werkbank ist robust mit einer strapazierfähigen Arbeitsplatte und einer praktischen Bodenplatte. Es eignet sich für den Einsatz in leichteren Industriebetrieben, Lagern oder ähnlichem.
    Spezifikation
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:76 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-1500x800mm
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung14 71 00
    • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit