Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notice board ELIZA 2500x1200mm

Notice board ELIZA 2500x1200mm

Google-Übersetzung,
  • Aluminiumrahmen
  • Leinenstoff
  • Für Informationen aller Art

    Pinnwand aus 13 mm starker, poröser Platte mit Leinenbezug.
Spezifikation
    • Height:1200mm
    • Width:2500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:18.7kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNotice-board-ELIZA-2500x1200mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)18.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards
  • OmniClassNummer23-19 11 17
  • OmniClassTitelNotice Boards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit