Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Google-Übersetzung,
    • 4 herausnehmbare Einlegeböden
    • Mit Zylinderschloss
    • Pulverbeschichtetes Stahlblech

      Ein Aufbewahrungsschrank mit vier herausnehmbaren Einlegeböden und einem Zylinderschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Kann mit einem Grundrahmen (separat erhältlich) ausgestattet werden
    Spezifikation
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)275
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit