Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Vollverschweißte Konstruktion
    • 4 verstellbare Einlegeböden
    • Schloss mit 2 Schlüsseln

      Stabiler, vollverschweißter Lagerschrank. Der Schrank wird mit verstellbaren Fachböden, verstellbaren Füßen, Drehgriff und einem 3-Punkt-Schloss mit zwei Schlüsseln geliefert
    Spezifikation
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit