Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Original whiteboard DORIS 4000x1200mm

Original whiteboard DORIS 4000x1200mm

Google-Übersetzung,
  • Hochwertige Glasemaille
  • Magnetische Oberfläche
  • Lange Lebensdauer

    Whiteboard mit hochwertiger, emaillierter Schreibfläche. Der Karton ist zu 99 % recycelbar, mit Metallrücken, der zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien besteht. Inkl. diskrete Stiftablage.
Spezifikation
    • Height:1200 mm
    • Width:4000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:60 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOriginal-whiteboard-DORIS-4000x1200mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Nettogewicht (kg)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit