Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Personal effects locker CUBE 450x250x400mm

Google-Übersetzung,
  • Kombinieren Sie nach Bedarf!
  • Kann an der Wand montiert werden
  • Inkl. Zylinderschlösser und Schlüssel

    Schließfach zur persönlichen Aufbewahrung von Wertsachen. Kann an einer Wand montiert werden oder Sie können ein Untergestell hinzufügen, um es als freistehende Einheit zu verwenden. Zylinderschloss und Schlüssel sind dabei.
Spezifikation
    • Height:450 mm
    • Width:250 mm
    • Depth:400 mm
    • Height, internal:405 mm
    • Width, internal:210 mm
    • Depth, internal:380 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:8.4 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPersonal-effects-locker-CUBE-450x250x400mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)8.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 00
  • Format2014TitelLockers
  • OmniClassNummer23-19 13 00
  • OmniClassTitelLockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit