Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT
Pouffe POINT

    Pouffe POINT

    Google-Übersetzung,
    • Ergonomischer Hocker
    • Geeignet für eine Reihe von Einstellungen
    • Moderne und langlebige Polsterung

      Flexibler und ergonomischer Hocker, der eine aktive Sitzposition fördert. Der Hocker kann aufrecht oder auf die Seite gestellt und gespreizt verwendet werden. Das Design bedeutet, dass der Hocker eine sanfte Schaukelbewegung hat, was zu einer besseren Körperhaltung und einer verbesserten Durchblutung beiträgt.
    Spezifikation
      • Seat height:470 mm
      • Width:440 mm
      • Depth:440 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Shape:Irregular
      • Weight:5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPouffe-POINT
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit